Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Alphabet Sofa™ Series PL90-30
Alphabet Sofa™ Series PL90-30

    Alphabet Sofa™ Series PL90-30

    Google-Übersetzung,
    Sofaserie von Piero Lissoni. Vollständig gepolstert, erhältlich in einer Vielzahl von Polsteroptionen.
    Spezifikation
    • Features: Piping as option. Wide range of upholstery options. Covers can be removed for cleaning. Modules are joined through hidden connections. Material: The shell is made by layers of high-resiliency (HR) foam with a firmer foam on the front of the seat modules to maintain the sofa’s shape. The base are glides made of dark grey synthetic material.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAlphabet-Sofa-Series-PL90-30
    • ProduktfamilieSeating
    • ProduktgruppeAlphabet Sofa™
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-10-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)300
    • Breite (mm)900
    • Tiefe (mm)300
    Verwandt
    • HauptmaterialPolstermaterial
    • Sekundär MaterialSchaumstoff
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inDänemark
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sofas
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
    • Klassifizierung12 00 00
    • Format2014TitelFurnishings
    • OmniClassNummer23-21 00 00
    • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit