Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Atlantis 330
Atlantis 330

    Atlantis 330

    Google-Übersetzung,

    Der Atlantis-Sonnenschirm spendet kühlen Schatten und entspannt bei einem Essen im Freien unter der Sommersonne. Während der Stoff für mehr Stabilität mit Leder verstärkt ist, ist der Fuß des Holzmasts metallverstärkt, um ihn vor Abnutzung und Kratzern zu schützen. Die oberen Metallbefestigungen und Schutzteile des Fußes bestehen aus Aluminium für ein exklusiveres Finish. Das Holz ist lackiert und besteht zu 100 % aus FSC-zertifiziertem Kapurholz aus Indonesien. Ein Doppel-Flaschenzugsystem erleichtert das Zusammenklappen des Schirms. UV-Schutz: UPF50+, der maximal erreichbare Sonnenschutzwert für Textilien.


    Spezifikation
    • Find the Atlantis Umbrella in white, dark blue stripes or golden yellow stripes.

      Ø330 fits Capri Umbrella Foot 50kg.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeratlantis-330
    • ProduktfamilieOutdoor Umbrellas
    • ProduktgruppeAtlantis
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-08-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2750
    • Breite (mm)3300
    • Tiefe (mm)48
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialSonstige
    • Entwickelt inDänemark
    • Nettogewicht (kg)21.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
    • Klassifizierung12 00 00
    • Format2014TitelFurnishings
    • OmniClassNummer23-21 00 00
    • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products