Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Table Series™ B603

Table Series™ B603

Google-Übersetzung,
-Besprechungstisch mit 4 abnehmbaren Spannbeinen. Tischplatten in Nussbaum und mehreren Laminatoptionen erhältlich. Tischdesign von Piet Hein und Arne Jacobsen. -Die gesamte Tischserie wurde von der Lösung des Designers Piet Hein für ein Verkehrsproblem am Sergels Torg in Stockholm inspiriert: Ein superelliptischer Kreisverkehr. Die Tisch-Serie ist nichts als die beste Qualität, weshalb wir auch bei Laminat die beste Qualität gefunden haben. Laminat ist außerordentlich kratzfest und seine matte Oberfläche nimmt das Licht auf, anstatt es zu reflektieren. Es lässt sich sehr leicht reinigen und hinterlässt keine Fingerabdrücke.
Spezifikation
  • •Category :Supercircular table with 4 span legs, detachable. •Features : Meeting room table/ dining table, with 4 span legs, detachable. Table tops available in laminate and walnut, steel table top edge. •Material :Metal pedestal 4-star base with laminate and walnut table top. •Nominal Height : 72 cm / 28.3 " •Nominal Length : 100 cm / 39.4 " •Nominal Width : 100 cm / 39.4 " •Warranty Description : Standard warranty: 5 years •Warranty Duration Unit : Standard warranty: 5 years
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerB603
  • ProduktfamilieTables
  • ProduktgruppeTable Series™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-09-17
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)720
  • Breite (mm)1000
  • Tiefe (mm)1000
Verwandt
  • HauptmaterialNussbaum
  • Sekundär MaterialMetall
  • Entwickelt inDänemark
  • Hergestellt inDänemark
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Tische
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
  • OmniClassNummer23-21 00 00
  • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit