Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cadence Chair

Cadence Chair

Google-Übersetzung,
Die Plank-Outdoor-Serie des zeitgenössischen Pariser Designers Aurélien Barbry zeichnet sich durch Schlichtheit und funktionale Schönheit aus. Eine architektonische Wiederholung verleiht der Plank-Serie eine klare und moderne Eleganz. Das horizontale Brett des Plank-Stuhls oben an der Kopfstütze ist das Markenzeichen der Serie und hat ihren Namen. Moderne Schlichtheit in einem eleganten, ausdrucksstarken Design. Der Plank-Stuhl kann allein stehen oder mit anderen Stücken der Plank-Serie kombiniert werden.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCadence-Chair
  • ProduktfamilieOutdoor Seating
  • ProduktgruppeCadence
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-06-21
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)77
  • Breite (mm)69.5
  • Tiefe (mm)58
Verwandt
  • HauptmaterialTeakholz
  • Entwickelt inDänemark
  • Nettogewicht (kg)11
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
  • OmniClassNummer23-21 00 00
  • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit