Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Caravaggio™ P0 Pendant (LED)

Caravaggio™ P0 Pendant (LED)

Google-Übersetzung,
Caravaggio™-Leuchten haben den Status von Designikonen erlangt. Caravaggio wurde von Cecilie Manz entworfen und wertet eine zeitlose Silhouette mit einem frischen, modernen Ausdruck auf.
Spezifikation
  • Height: 21,6cm/ 8.5" Width: 16,5cm/ 6.4" Colour: Opal Surface finish: Opal Material: Glass Certification and classification: Insulation Class: Class I Certification and Declaration: CE IP rating: IP20 Environment: Indoor Energy label: F Lightsource and electrical information: Light source:LED array, build-in LED LED lifetime (lumen maintenance): 36.000h L80 LED replaceable by enduser Voltage (V): 230V Frequency (Hz): 50-60 Max wattage: 5,3W Warranty: Standard: 2 years
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCaravaggio-P0
  • ProduktfamilieLighting
  • ProduktgruppeCaravaggio™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-11-02
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialGlas
  • Entwickelt inDänemark
  • Hergestellt inPolen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
  • IFCClassificationObjekt
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit