Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cross-Plex™ T-500 Table lamp

Cross-Plex™ T-500 Table lamp

3.9 von 5 Sternen3.9(8 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Die Cross-Plex hat die Form eines Kreuzes aus Plexiglas und ist eine einfache, aber raffinierte Tischlampe mit der natürlichen Fähigkeit, das Ambiente jedes Raums zu heben. Von ihrem Profil aus betrachtet gleicht die Leuchte einem Miniaturgebäude mit ihrem lichtdurchlässigen Schirm wie ein beleuchtetes Dach.
Spezifikation
  • Height: 50cm/ 19,7" Width: 20cm/ 7,9" Colour: Opal Surface finish: Semi-matt, smooth Material: PMMA Certification and classification: Insulation Class: Class II Certification and Declaration: CE IP rating: IP20 Environment: Indoor Lightsource and electrical information: Voltage (V): 230V Frequency (Hz): 50-60 Max wattage: 70W Lampbase E27 Standard: 2 years
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCross-Plex-T-500
  • ProduktfamilieLighting
  • ProduktgruppeCross-Plex™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-10-19
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)500
  • Breite (mm)200
  • Tiefe (mm)200
Verwandt
  • HauptmaterialAcrylat
  • Entwickelt inDänemark
  • Hergestellt inChina
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Tisch- und Stehleuchten
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 51 00
  • Format2014TitelInterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit