Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cutter Coat Rack 100

Cutter Coat Rack 100

Google-Übersetzung,
Die kultige Cutter-Serie, die in Zusammenarbeit mit dem dänischen Designer Niels Hvass entworfen wurde, ist minimalistisch, funktional und eine beliebte Wahl für Flure. Inspiriert von der deutschen Bauhaus-Bewegung bietet die Serie viele Optionen und Kombinationen, die eine wunderbare Auswahl für jedes Zuhause bieten. Eine schlichte Garderobe mit einem Sockel aus Holz und Haken aus Edelstahl. Die natürlichen Materialien sind langlebig und bieten eine einfache und elegante Möglichkeit, Ihre Mäntel, Hüte, Taschen und Schals aufzuhängen.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCutter-Coat-Rack-100
  • ProduktfamilieIndoor Storage & Shelving
  • ProduktgruppeCutter
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-06-21
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)7
  • Breite (mm)12
  • Tiefe (mm)100
Verwandt
  • HauptmaterialTeakholz
  • Sekundär MaterialEiche
  • Entwickelt inDänemark
  • Nettogewicht (kg)2.7
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
  • OmniClassNummer23-21 00 00
  • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit