Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Egg™ Lounge Footstool

Egg™ Lounge Footstool

Google-Übersetzung,
Der Egg™ Stuhl von Arne Jacobsen ist ein Meisterwerk des dänischen Designs. Jacobsen fand die perfekte Form für den Stuhl, indem er in seiner Garage mit Draht und Gips experimentierte. Heute gilt der Egg-Stuhl weltweit als einer der Triumphe von Jacobsens legendärer Karriere und als skandinavische Designikone.
Spezifikation
  • Features: Unique shape, fittet to the Egg Lounge Chair, designed for privacy in a bigger room. An art piece in itself. Comfortable rest for putting up legs, and visual beauty. Hand crafted, high quality. Finish: Fully upholstred leather or textile. Satin polished aluminum or powder coated aluminum base. Material: Seat: Leather, textile. Base: Satin polished aluminum or powder coated aluminum. Meassurements: Height: 37cm/ 14.6" Width: 56cm/ 22" Depth: 40cm/ 15.7" Warranty: standard 5 years
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerEgg-Footstool-3127-Textile
  • ProduktfamilieSeating
  • ProduktgruppeEgg™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-10-19
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)370
  • Breite (mm)560
  • Tiefe (mm)400
Verwandt
  • HauptmaterialPolstermaterial
  • Sekundär MaterialLeder
  • Entwickelt inDänemark
  • Hergestellt inDänemark
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Sessel und Lehnstühle
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
  • OmniClassNummer23-21 00 00
  • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit