Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Egg™ Table
Egg™ Table
Egg™ Table

    Egg™ Table

    Google-Übersetzung,
    Der Egg™-Tisch wurde 1952 von Arne Jacobsen als Ergänzung zu seinem Ant™-Stuhl entworfen. Das elliptische Design eignet sich heute dank seiner wunderbar vielseitigen Form und der fachmännisch verarbeiteten Materialien für ein informelles Esszimmer oder einen eleganten Schreibtisch im Heimbüro.
    Spezifikation
    • Features: Unique shape. Light expression. Perfect for small spaces where seating by table is needed. Compliments the Ant™ chair. Finish: Table top: walnut veneer. Base: chromed steel. Material: Table top: FSC approved walnut veneer. Base: chromed steel. Meassurements: Height: 74cm/ 19.1" Width: 70,5cm/ 27.8" Depth: 115cm/ 45.3" Warranty: standard 5 years
    Technische Spezifikation
    • Referenznummeregg-table
    • ProduktfamilieTables
    • ProduktgruppeEgg™
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-03-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)740
    • Breite (mm)840
    • Tiefe (mm)1150
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inLettland
    • Nettogewicht (kg)15
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Tische
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit