Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Little Friend™ KS12 Table

Little Friend™ KS12 Table

4.2 von 5 Sternen4.2(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Little Friend™ ist als höhenverstellbarer oder feststehender Beistelltisch erhältlich. Die Tischplatte ist in Kompaktlaminat in 2 Farben oder mit Eichen- oder Nussbaumfurnier erhältlich. Die Basis besteht aus einem spiegelverchromten Stahlrohr mit einem druckgeformten Fuß aus poliertem Aluminium. Das Untergestell ist auch farblich passend zu den Kompaktlaminat-Tischplatten lackiert erhältlich. Der Multifunktionstisch Little Friend™ ist als höhenverstellbare oder feststehende Version erhältlich. Die Tischplatte ist in Kompaktlaminat und Eichen- oder Nussbaumfurnier erhältlich. Die Basis besteht aus einem verchromten Stahlrohr und einem polierten Aluminiumfuß. Pulverbeschichtete Untergestelle passend zu Laminat-Tischplatten erhältlich. Entworfen von Kasper Salto im Jahr 2005.
Spezifikation
  • • Category: Fixed side table. • Features: Height-adjustable side table with table top in compact laminate and oak or walnut veneer. The base is made of a chromed steel tube and a polished aluminium foot. Powder coat available matching laminate table top. • Finish: Height-adjustable side table with table top in compact laminate and oak or walnut veneer. The base is made of a chromed steel tube and a polished aluminium foot. Powder coat available matching laminate table top. • Material: Table top in compact laminate and oak or walnut veneer. Base made of a chromed steel tube and a polished aluminium foot. Powder coat available matching laminate table top. • Nominal Height: 60 cm / 23.6 " • Nominal Length: Ø 45 cm / 17.7 " • Nominal Width: Ø 45 cm / 17.7 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKS12
  • ProduktfamilieTables
  • ProduktgruppeLittle Friend™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-10-13
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)600
  • Breite (mm)450
  • Tiefe (mm)450
Verwandt
  • HauptmaterialEiche
  • Sekundär MaterialChromium Steel
  • Entwickelt inDänemark
  • Hergestellt inDänemark
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Tische
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
  • OmniClassNummer23-21 00 00
  • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit