Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pluralis™ KS420-8002 Table
Pluralis™ KS420-8002 Table
Pluralis™ KS420-8002 Table

    Pluralis™ KS420-8002 Table

    Google-Übersetzung,
    Wie der Name schon sagt, bietet der Tisch Pluralis™ von Kasper Salto unzählige Möglichkeiten. Gekennzeichnet durch sein zurückhaltendes Design, seine Eleganz und kompromisslose Qualität, bringt es ein völlig neues Maß an Funktionalität in den Arbeitsbereich. Der Einzeltisch Pluralis™ KS420 ist ein ordentlicher und persönlicher Mittelpunkt für das tägliche Arbeitsleben. Optionale Überhangverlängerungen schaffen Platz für bis zu sechs Stühle, während ein diskretes Kabelmanagementsystem für erhöhte Produktivität sorgt.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKS420-800_2_overhang
    • ProduktfamilieTables
    • ProduktgruppePluralis™
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-11-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)720
    • Breite (mm)800
    • Tiefe (mm)2100
    Verwandt
    • HauptmaterialChipboard
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inPolen
    • Nettogewicht (kg)46
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Tische
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit