Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Planner™ MC300 Table

Planner™ MC300 Table

5.0 von 5 Sternen5.0(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Die Planner™-Serie umfasst Tische und ein Regalsystem, alle mit Sockeln aus schwarz pulverbeschichteten Stahlrohren. Die Planner™ Couchtische sind in einer Auswahl von zwei einzigartigen Marmorplatten erhältlich. Planner™ wurde 1952 von Paul McCobb entworfen. Die Planner™-Serie umfasst Tische und ein Regalsystem, alle mit Sockeln aus schwarz pulverbeschichteten Stahlrohren. Die Planner™ Couchtische sind in einer Auswahl von zwei einzigartigen Marmorplatten erhältlich.
Spezifikation
  • • Category: Coffee table • Finish: Coffetable with powder coated steel base and charcole and cream marble table top. • Material: Coffetable with powder coated steel base and charcole and cream marble table top. • Name: Planner™ coffee table • Nominal Height: 40 cm / 15.7 " • Nominal Length: Ø 80 cm / 31.5 " • Nominal Width: Ø 80 cm / 31.5 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerMC300
  • ProduktfamilieTables
  • ProduktgruppePlanner™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-10-13
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)400
  • Breite (mm)800
  • Tiefe (mm)800
Verwandt
  • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
  • Sekundär MaterialMarmor
  • Entwickelt inDänemark
  • Hergestellt inDänemark
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Tische
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
  • OmniClassNummer23-21 00 00
  • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit