Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PK23™ Lounge Chair
PK23™ Lounge Chair
PK23™ Lounge Chair
PK23™ Lounge Chair
PK23™ Lounge Chair
PK23™ Lounge Chair
PK23™ Lounge Chair
PK23™ Lounge Chair
PK23™ Lounge Chair

    PK23™ Lounge Chair

    Google-Übersetzung,

    Der PK23™ wurde ursprünglich 1954 von Poul Kjærholm entworfen, blieb aber bis vor kurzem in Form von Skizzen erhalten. Der Stuhl zeichnet sich durch seine breite, flache Form aus, die für entspannte Gespräche geeignet ist. Er verfügt über vertikal geteilte Schalen aus laminiertem Furnier für Sitz und Rückenlehne, die durch ein elegantes Verbindungsdetail überbrückt werden. Der PK23-Stuhl stellt eine Entwicklungsstufe in Kjærholms Designweg dar. Er vereint Elemente seiner früheren Modelle PK4 und PK0 und deutet gleichzeitig den strukturellen und minimalistischen Stil an, der spätere Arbeiten prägen sollte.

    Die Sitz- und Rückenschalen des PK23™-Stuhls aus laminiertem Furnier sind in drei Varianten erhältlich: schwarz lackiertes Eschenfurnier, Walnussfurnier oder Eichenfurnier. Ein doppeltes Verbindungselement überbrückt elegant die Kluft zwischen den Rückenlehnen. Der Unterbau des Stuhls ist bei allen Schalenmaterialien aus rostfreiem Stahl oder nur bei der schwarz lackierten Eschenausführung aus schwarz pulverbeschichtetem Stahl erhältlich.

    Spezifikation
    • About the designer

      A trained cabinetmaker who completed his studies at the Danish School of Arts and Crafts, Poul Kjærholm had a particular interest in construction materials; especially steel, which he considered a material deserving the artistic respect that was commonly awarded to wood.Poul Kjærholm initiated a collaboration with furniture manufacturer Ejvind Kold Christensen in 1955, and that collaboration continued for the rest of Kjærholm’s life with the two families remaining close to this very day.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpk23-lounge-chair
    • ProduktfamilieSeating
    • ProduktgruppePK23™
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-01-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)700
    • Breite (mm)750
    • Tiefe (mm)620
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inDänemark
    • Nettogewicht (kg)5.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
    • Klassifizierung12 00 00
    • Format2014TitelFurnishings
    • OmniClassNummer23-21 00 00
    • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit