Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PK3
PK3
PK3
PK3
PK3
PK3
PK3
PK3

    PK3

    Google-Übersetzung,

    Zum Design

    Der Stuhl PK3™ ist ein wiederentdeckter Entwurf von Poul Kjærholm aus dem Jahr 1954, der nun erstmals produziert wird. Mit seiner skulpturalen, zweigeteilten Sitzschale und dem schlanken Stahlgestell vereint der Stuhl visuelle Klarheit mit praktischer Funktionalität – ein wichtiger Meilenstein in Kjærholms frühen Designkarriere. Der PK3™ besteht aus zwei spiegelbildlich furnierten Sitzschalen, die durch eine markante Aluminiumstrebe und ein Stahlrohrgestell verbunden sind. Erhältlich in Eiche, Nussbaum oder schwarzer Esche mit verschiedenen Gestelloberflächen, eignet sich der kompakte, stapelbare Stuhl sowohl für den privaten als auch für den gewerblichen Bereich – optional auch mit einem dezenten Verbindungselement für die Gruppierung.

    Spezifikation
    • About the designer

      A trained cabinetmaker who completed his studies at the Danish School of Arts and Crafts, Poul Kjærholm had a particular interest in construction materials; especially steel, which he considered a material deserving the artistic respect that was commonly awarded to wood.Poul Kjærholm initiated a collaboration with furniture manufacturer Ejvind Kold Christensen in 1955, and that collaboration continued for the rest of Kjærholm’s life with the two families remaining close to this very day.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpk3
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeChairs, Stools & Benches
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-08-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)750
    • Breite (mm)590
    • Tiefe (mm)490
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Nettogewicht (kg)3.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit