Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PK54™ PK54 Table

PK54™ PK54 Table

Google-Übersetzung,
Der PK54™ Esstisch ist eine Studie in kontrastierenden Materialien und Formen. Kreis trifft auf Quadrat und der reine Ausdruck hinterlässt einen monumentalen Eindruck, der den Tisch zum natürlichen Mittelpunkt in jedem Raum macht, egal wo der Tisch platziert wird.
Spezifikation
  • • Category: Square based, satin brushed steel table with marble or granite table top.

    • Features: The PK54™ table is available with a tabletop in marble or granite. The square base is made of satin brushed stainless steel. The circular table top has an optional expansion ring consisting of 6 sections including a storage rack, both made of natural, untreated solid maple.

    • Finish: The PK54™ table is available with a tabletop in marble or granite. The square base is made of satin brushed stainless steel. The circular table top has an optional expansion ring consisting of 6 sections including a storage rack, both made of natural, untreated solid maple.

    • Material: The PK54™ table is available with a tabletop in marble or granite. The square base is made of satin brushed stainless steel. The circular table top has an optional expansion ring consisting of 6 sections including a storage rack, both made of natural, untreated solid maple.

    • Height: 72,5 cm / 27.2 "

    • Length: Ø140 cm / 55.1 "

    • Width: Ø140 cm / 55.1 "

    • Warranty Description: Standard warranty: 5 years

    • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPK54
  • ProduktfamilieTables
  • ProduktgruppePK54™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-10-29
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)7250
  • Breite (mm)1400
  • Tiefe (mm)1400
Verwandt
  • HauptmaterialMarmor
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inDänemark
  • Hergestellt inDänemark
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Tische
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
  • OmniClassNummer23-21 00 00
  • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit