Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PK63A™ Table

PK63A™ Table

Google-Übersetzung,
1968 hatte Poul Kjærholm die Idee, eine Reihe von Tischen zu entwerfen, die mit seinen verschiedenen Loungesesseln und Sofas kombiniert werden konnten. Im Zusammenhang mit der Entwicklung des PK20™-Stuhls entwarf er diese Tische, die in der Größe skaliert werden konnten und so zu einer Vielzahl seiner Stühle und Sofas passten. PK63™ und PK63A™ wurden für die Verwendung mit den PK31™ 2-Sitzer- und 3-Sitzer-Sofas entwickelt.
Spezifikation
  • • Category: 4 legged, steel coffee table with slate, marble, granite and glass table top options. • Features: The PK63™ and PK63A™ coffee tables are available with a tabletop in slate, marble or granite. The base is made of satin brushed stainless steel. • Finish: The PK63™ and PK63A™ coffee tables are available with a tabletop in slate, marble or granite. The base is made of satin brushed stainless steel. • Material: The PK63™ and PK63A™ coffee tables are available with a tabletop in slate, marble or granite. The base is made of satin brushed stainless steel. • Nominal Height: 31 cm / 12.2 " • Nominal Length: 60 cm / 23.6 " • Nominal Width: 120 cm / 47.2 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPK63A
  • ProduktfamilieTables
  • ProduktgruppePK63™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-10-13
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)310
  • Breite (mm)1200
  • Tiefe (mm)600
Verwandt
  • HauptmaterialSchiefer
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inDänemark
  • Hergestellt inDänemark
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Tische
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
  • OmniClassNummer23-21 00 00
  • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit