Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PK65™ Table

PK65™ Table

Google-Übersetzung,
Poul Kjærholm entwarf PK65™ im Jahr 1979. Wie er es zuvor mit mehreren anderen Tischen getan hatte, schuf Poul Kjærholm PK65™ als Ergänzung zu einem oder mehreren seiner vielen Stühle und Sofas. Der PK65™-Tisch wurde für die Verwendung mit dem Lounge Chair PK20™ entwickelt.
Spezifikation
  • • Category: 4 legged satin brushed stainless steel coffee table with slate, marble, granite and glass table top options. • Features: The PK65™ coffee table is available with a tabletop in; slate, marble, granite and glass. The base is made of satin brushed stainless steel. • Finish: The PK65™ coffee table is available with a tabletop in; slate, marble, granite and glass. The base is made of satin brushed stainless steel. • Material: The PK65™ coffee table is available with a tabletop in; slate, marble, granite and glass. The base is made of satin brushed stainless steel. • Nominal Height: 38 cm / 15 " • Nominal Length: 100 cm / 39.4 " • Nominal Width: 100 cm / 39.4 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPK65
  • ProduktfamilieTables
  • ProduktgruppePK65™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-10-13
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)380
  • Breite (mm)1000
  • Tiefe (mm)1000
Verwandt
  • HauptmaterialSchiefer
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inDänemark
  • Hergestellt inDänemark
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Tische
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
  • OmniClassNummer23-21 00 00
  • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit