Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PK71™ Table

PK71™ Table

Google-Übersetzung,
PK71™ besteht aus drei Satztischen, die untereinander gelagert werden können. Mit diesen Tischen und ihrer durchgehenden 3-dimensionalen Form zeigte Poul Kjærholm in seiner Arbeit zum ersten Mal das Quadrat in allen 3 Dimensionen. Sie können als Vorläufer seiner größeren und komplexeren Tische angesehen werden. Mit ihrem spielzeugartigen Aussehen wirken die kleinen, abstrakten Tische sehr dynamisch und laden zum Verschieben ein. Poul Kjærholm stapelte die nackten Rahmen oft als skulpturale Symbole, um die elementaren Eigenschaften seiner anderen Werke zu veranschaulichen. Wie wichtig PK71 ist, zeigt die Tatsache, dass die Tische in der ständigen Sammlung des Museum of Modern Art in New ausgestellt sind
Spezifikation
  • • Category: Square based nesting table • Features: The PK71™ nesting table consists of three tables with a white or black acrylic tabletop. The bases are made of satin brushed stainless steel. • Finish: The PK71™ nesting table consists of three tables with a white or black acrylic tabletop. The bases are made of satin brushed stainless steel. • Material: The PK71™ nesting table consists of three tables with a white or black acrylic tabletop. The bases are made of satin brushed stainless steel. • Nominal Height: 25,5 cm / 10 " - 27 cm / 10.6 " - 28,5 cm / 11.2 " • Nominal Length: 25 cm / 9.8 " - 26,5 cm / 10.4 " - 28 cm / 11 " • Nominal Width: 25 cm / 9.8 " - 26,5 cm / 10.4 " - 28 cm / 11 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPK71
  • ProduktfamilieTables
  • ProduktgruppePK71™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-10-13
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)285
  • Breite (mm)280
  • Tiefe (mm)280
Verwandt
  • HauptmaterialAcrylat
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inDänemark
  • Hergestellt inDänemark
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Tische
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
  • OmniClassNummer23-21 00 00
  • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit