Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Plenum™ JH1002 Sofa

Plenum™ JH1002 Sofa

Google-Übersetzung,
Plenum™ JH1002 wurde 2018 von Jaime Hayon entworfen. Plenum™ JH1002 ist ein Sofasystem mit hoher Rückenlehne, das aus 1-Sitzer-, 2-Sitzer- und 3-Sitzer-Einheiten besteht. Es ist flexibel und bietet Funktionen wie Netzstecker, USB-Anschlüsse und montierte oder separate Tische für ein funktionales, aber ästhetisch ansprechendes Erlebnis in jedem Raum. Plenum™ JH1002 ist ein Sofasystem mit hoher Rückenlehne, das aus 1-Sitzer-, 2-Sitzer- und 3-Sitzer-Einheiten besteht. Es ist flexibel und bietet Funktionen wie Netzstecker, USB-Anschlüsse und montierte oder separate Tische für ein funktionales, aber ästhetisch ansprechendes Erlebnis in jedem Raum.
Spezifikation
  • • Category: 2-seater high back sofa • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Features: Sofa series by Jaime Hayon. Fully upholstered high-back, sides and seat available in a wide range of upholstery options. • Finish: Fully upholstered high-back, sides, seat and armests, available in a wide range of colours and fabric options. • Material: Fully upholstered high-back, sides, seat and armests, available in a wide range of colours and fabric options. • Name: Plenum™ JH1002 • Nominal Height: 143,4 cm / 56.4 " Seat Height: 46 cm / 18.1 " • Nominal Length: 82,1 cm / 32.3 " • Nominal Width: 173,5 cm / 68.3 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPlenum-JH1002
  • ProduktfamilieSeating
  • ProduktgruppePlenum™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-10-29
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1434
  • Breite (mm)1735
  • Tiefe (mm)821
Verwandt
  • HauptmaterialStoff
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inPolen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Sofas
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
  • OmniClassNummer23-21 00 00
  • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit