Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Selandia Table 180

Selandia Table 180

Google-Übersetzung,
Die Selandia-Serie ist bekannt für ihre charakteristischen, leichten Rundungen und ihren eleganten nordischen Look mit subtilen französischen Anspielungen, die an lange Sommernächte im Freien erinnern. Der solide und geräumige Selandia-Tisch strahlt natürliche Eleganz aus und ist die Essenz von Funktionalität und Schönheit. Geschwungene, überkreuzte Beine stützen die stadionförmige Tischplatte mit Lattenrost, die sich mit einer oder zwei Verlängerungsplatten leicht verlängern lässt. Ein Loch in der Mitte ermöglicht die Befestigung eines Sonnenschirms über dem Tisch. Eine schöne Messingplatte deckt das Schirmloch ab, wenn es nicht verwendet wird. Entworfen in Zusammenarbeit mit dem holzbegeisterten dänischen Designer Mogens Holmriis.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSelandia-Table-180
  • ProduktfamilieOutdoor Tables
  • ProduktgruppeSelandia
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-06-21
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)73
  • Breite (mm)100
  • Tiefe (mm)180
Verwandt
  • HauptmaterialTeakholz
  • Entwickelt inDänemark
  • Nettogewicht (kg)38.1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Tische
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
  • OmniClassNummer23-21 00 00
  • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit