Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Riviera Lounge
Riviera Lounge
Riviera Lounge
Riviera Lounge
Riviera Lounge
Riviera Lounge

    Riviera Lounge

    Google-Übersetzung,
    Entworfen von Povl B. Eskildsen. Die multifunktionale Riviera Lounge basiert auf der originalen Riviera Sunbed, die sich in der Länge erweitern lässt. Die Erweiterung erfolgt hier nicht in der Länge, sondern in der Breite, sodass die Lounge-Elemente als Stuhl und Tisch, als Sofa oder als ebene Fläche als Sonnenliege dienen können.
    Spezifikation
    • Teak FSC 100% WxDxH: 203x67,5x33 cm / Seat H: 33 cm Item no. S1701516 PACKAGING WxDxH: 74x210x37 cm Weight: 46,35 kg PROPER USAGE AND MAINTENANCE Proper usage and maintenance is vital for getting the most out of the valuable resources we have. Our designs are made to last for generations, but just like everything else, they need a little care to get there. TEAK Origin Teak is commonly found in Southeast Asia, Central and South America. Our FSC-certified teak comes from Central America, Brazil and Indonesia, while our non-certified teak comes from plantations in Southeast Asia and Trinidad; managed to sustain a renewable and reliable supply of wood. Why Teak is a heavy, hard and sturdy wood type. The high content of natural oils makes it highly resistant and it is therefore a good choice for outdoor furniture. Cleaning Do a general cleaning when needed with a suitable wood cleaner and soft bristle brush. Rinse afterwards with water and let it dry for 24 hours. Note: Wipe off tables, benches and chairs after use with a dry cloth. Maintenance As the wood is untreated, the surface will patinate over time and eventually turn a beautiful silvery grey. If you wish to preserve or intensify the original honey-golden colour, use a suitable furniture oil on a regular basis. The wood is resistant to everyday wind and weather with or without treatment due to the high content of natural oils. Winter storage The product is resistant to all types of weather, all year round. However, if possible, we recommend storing the furniture in an unheated room during the winter months. Indoor use Remember to re-tighten the screws once in a while.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSkagerak-Riviera-Lounge
    • ProduktfamilieOutdoor Sunchairs & Sunbeds
    • ProduktgruppeRiviera
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-07-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)33
    • Breite (mm)203
    • Tiefe (mm)67.5
    Verwandt
    • HauptmaterialTeakholz
    • Entwickelt inDänemark
    • Nettogewicht (kg)46.35
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sofas
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
    • Klassifizierung12 00 00
    • Format2014TitelFurnishings
    • OmniClassNummer23-21 00 00
    • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit