Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VICO DUO™ NotUph VM114 Chair
VICO DUO™ NotUph VM114 Chair
VICO DUO™ NotUph VM114 Chair

    VICO DUO™ NotUph VM114 Chair

    Google-Übersetzung,
    Der VICO DUO™ NotUph VM114 Stuhl ist in zwei verschiedenen Ausführungen erhältlich: Naturfurnier und schwarz gefärbte Esche. Alle Stühle sind aus formgepresstem Messerfurnier. Die Schale ist auch als Front- oder vollgepolsterte Version in einer Vielzahl von Stoffen und Lederarten erhältlich. Neben einem Untergestell mit vier Beinen gibt es ihn auch mit Kufengestell, als Tresenhocker oder als Barhocker. Eine Verbindungsvorrichtung ist für 4-beinige Stühle und Stühle mit Kufengestell erhältlich. 9 Schichten laminiertes, druckgeformtes Furnier. Die äußeren Schichten bestehen aus schwarz gefärbter Esche und lackiertem Naturfurnier. Auch mit Front- oder Vollpolsterung, mit oder ohne Armlehnen, mit oder ohne Verkettung und mit verschiedenen Untergestellen, darunter Theken- und Barhocker, erhältlich.
    Spezifikation
    • • Category: Sledge base chair • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Features: The sledge chrome base veneer chair is stackable in up to 8 chairs. Seat cushion is available. Transport dolly is available. • Finish: Natural veneer in oak or walnut, or black coloured ash, chromed base, • Material: Shell: 9 layer pressure moulded sliced veneer. Base: chromed steel base • Name: VICO DUO™ NotUph VM114 • Nominal Height: 79.4 cm, Seat Height: 46cm • Nominal Length: 51.4 cm • Nominal Width: 52.6 cm • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: Extended: 10 years (Base, Shell) Standard: 5 years (Height-adjustable, Swivel, Castors, Laquer on base) • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerVICO-DUO-NotUph-VM114
    • ProduktfamilieSeating
    • ProduktgruppeVico Duo™
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-10-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)794
    • Breite (mm)526
    • Tiefe (mm)514
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
    • Klassifizierung12 00 00
    • Format2014TitelFurnishings
    • OmniClassNummer23-21 00 00
    • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit