Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VENTILATED FACADE FRONTEK CV8041
FRONTEK

VENTILATED FACADE FRONTEK CV8041

Google-Übersetzung,

Das Frontek-Stück ist ein Wabenstück, das das Ergebnis eines optimalen Herstellungsprozesses ist, bei dem die Extrusion den Wert von Keramik als traditionelles Baumaterial steigert.

Die Mischung einiger elementarer Rohstoffe (Ton und Feldspäte) garantiert, dass das Endprodukt zu 100 % aus Porzellan besteht, was dem Stück die gewünschten technischen Eigenschaften verleiht.

Das Frontek-Stück wurde ausschließlich für die Installation an einer hinterlüfteten Fassade entwickelt. Es verfügt außerdem über verschiedene Installationssysteme, die die Gestaltungsmöglichkeiten erweitern und es ermöglichen, das Stück horizontal, vertikal, im Gegengewicht und sogar in unterschiedlichen Tiefen an derselben Fassade zu platzieren.

Das Stück hat zwei verschiedene Designs: Frontek und Frontek Omega, mit den gleichen technischen Eigenschaften und beide gelten für alle von der Greco Gres Group entwickelten hinterlüfteten Fassadensysteme. Darüber hinaus finden Sie hier eine Auswahl an Gittern speziell für den Einsatz in offenen Räumen.

Spezifikation
  • Frontek extruded alveolar porcelain tile by Greco Gres Internacional, low absorption (AIa group according to UNE EN 14411), CV8040 model, size 400 mm x 800 mm x 19.5 mm, with a breaking strength value according to UNE EN ISO 10545-4 greater than 6000 Newton, designed with honey-comb shape and two cleft made longitudinally along the edges and with the necessary depth for correct fixing in a ventilated facade system.

    The Frontek piece is available in the following sizes as standard

    40x80

    40x100

    60x120

    Omega 30.7x100

    Lattices 20x100

    XXL piece 1x3m

    *option to customize sizes under special order

Technische Spezifikation
  • Referenznummerventilated-facade-frontek-cv8041
  • ProduktfamilieFACADE
  • ProduktgruppeCLADDING PIECE
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2023-11-24
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)400
  • Breite (mm)800
  • Tiefe (mm)19.5
Verwandt
  • HauptmaterialPorzellan
  • Sekundär MaterialKeramik
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
  • Nettogewicht (kg)33
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
  • IFCClassificationVerkleidung
  • ETIM-CodeEG020350
  • ETIM-NameBuilding - Facade cladding
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWall cladding systems
  • Klassifizierung07 44 23
  • Format2014TitelCeramic-Tile-Faced Panels
  • OmniClassNummer23-13 37 13
  • OmniClassTitelExterior Wall Cladding