Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Hier !

Akzeptieren
;

FUJITSU SPLIT ASYG18-24KMTA

Unique ref.: SPLIT_ASYG18-24KMTA
Marke: FUJITSU GENERAL
Produkt Familie: VRF Air Conditioner
Produkt Gruppe: Indoor Unit
Breite (mm): 980
Höhe (mm): 280
Tiefe (mm): 240
Publishing Datum: 2020-03-31
Versionsnummer: 2
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (5)
  • High energy saving
  • Smart device Control (Option)
  • Low ambient operation

The RFA file includes 3 models below.

Model Name / kW Class 

ASYG18KMTA / 5.0kW

ASYG22KMTA / 6.0kW

ASYG24KMTA / 7.0kW


Material 1: Steel
Material 2:
Designed in: Japan
Hergestellt in:
Gewicht (kg): 12.5

BIMobject Kategorie: HLK - Technik - Klimaanlagen
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
OmniClass-Nummer: 23-33 39 00
OmniClass-Bezeichnung: Air Conditioning Equipment
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
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
HVAC - Air Conditioning

Name Wert
Voltage 230 V

BIMobject®