Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Hier !

Akzeptieren
;

FUJITSU VRF ABYA030GTEH

Unique ref.: VRF_ABYA030GTEH
Marke: FUJITSU GENERAL
Produkt Familie: VRF Air Conditioner
Produkt Gruppe: Indoor Unit
Breite (mm): 1660
Höhe (mm): 240
Tiefe (mm): 700
Publishing Datum: 2019-11-20
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (5)
  • Installation
  • Double auto swing and wide airflow
  • Long airflow
  • High power DC fan motor
  • Fresh air intake
  • Slim & Compact design
  • High lift drain pump

The RFA file included 1 models below.

Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

ABYA030GTEH / 9.0kW / 10.0kW


Material 1: Steel
Material 2:
Designed in: Japan
Hergestellt in:
Gewicht (kg): 48

BIMobject Kategorie: HLK - Technik - Klimaanlagen
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
OmniClass-Nummer: 23-33 39 00
OmniClass-Bezeichnung: Air Conditioning Equipment
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
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
HVAC - Air Conditioning

Name Wert
Voltage 230 V

BIMobject®