Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Hier !

Akzeptieren
;

FUJITSU VRF AGUA4-14TLAV1

Unique ref.: VRF_AGUA4-14TLAV1
Marke: FUJITSU GENERAL
Produkt Familie: VRF Air Conditioner
Produkt Gruppe: Indoor Unit
Breite (Zoll): 29.13
Höhe (Zoll): 23.63
Tiefe (Zoll): 7.88
Publishing Datum: 2019-09-30
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (5)
  • 2-Fan & Wide airflow
  • Flexible piping connection 6 direction of drain & piping
  • Quiet operation

The RFA file included 5 models below.

Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

AGUA4TLAV1 / 4,000 BTU/h / 4,400 BTU/h
AGUA7TLAV1 / 7,500 BTU/h / 9,500 BTU/h
AGUA9TLAV1 / 9,500 BTU/h / 10,900 BTU/h
AGUA12TLAV1 / 12,000 BTU/h / 13,500 BTU/h
AGUA14TLAV1 / 14,000 BTU/h / 15,600 BTU/h

Multiple types of RFA(s) are included with Revit type catalog in ZIP file format.

Please download the ZIP file together with RFA and use reload command in Revit to import the other product types.


Material 1: Steel
Material 2:
Designed in: Japan
Hergestellt in:
Gewicht (lbs.): 33

BIMobject Kategorie: HLK - Technik - Klimaanlagen
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
OmniClass-Nummer: 23-33 39 00
OmniClass-Bezeichnung: Air Conditioning Equipment
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
Dieses Produkt ist verfügbar in:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Air Conditioning

Name Wert
Voltage 208 ; 230 V

BIMobject®