Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.. Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu..
;

FUJITSU VRF AJY040-054LCLAH

Unique ref.: VRF_AJY040-054LCLAH
Marke: FUJITSU GENERAL
Produkt Familie: VRF Air Conditioner
Produkt Gruppe: Outdoor Unit
Breite (mm): 970
Höhe (mm): 998
Tiefe (mm): 370
Publishing Datum: 2019-04-22
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (5)
  • Small and light weight outdoor unit
  • Advanced high efficiency technology
  • Long piping length
  • Non-stop oil recovery operation
  • Easier Installation

The RFA file includes 3 models below.

Model Name / Horsepower / Cooling Capacity / Heating Capacity

AJY040LCLAH / 4HP / 12.1kW / 13.6kW
AJY045LCLAH / 5HP / 14.0kW / 16.0kW
AJY054LCLAH / 6HP / 15.1kW / 16.5kW

Multiple types of RFA(s) are included with Revit type catalog in ZIP file format.

Please download the ZIP file together with RFA and use reload command in Revit to import the other product types.


Material 1: Steel
Material 2:
Designed in: Japan
Hergestellt in:
Gewicht (kg): 87

BIMobject Kategorie: HLK - Technik - Klimaanlagen
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
OmniClass-Nummer: 23-33 39 00
OmniClass-Bezeichnung: Air Conditioning Equipment
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
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
HVAC - Air Conditioning

Name Wert
Refrigerant Type R410A
Voltage 230 V

Alle BIM objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.