Das schicke Hängeregal von Portland Industrial ist die ultimative, einzigartige, schicke und Retro-Art, um Ihre Pflanzkörbe, Kräuter und Blumentöpfe in Ihrem Heimbüro oder Dachboden aufzuhängen. Es hat vier Haken und ein offenes oberes Regal, das sich hervorragend zum Präsentieren von Dekorationsbüchern, Pflanzen, Bilderrahmen und mehr eignet! Der Hängeregal-Pflanzgefäß Portland wird an zwei Haken mit zwei 3-strängigen 17" (Zoll) natürlichen/umweltfreundlichen Manilahanfseilen an der Decke aufgehängt. Die Höhenverstellung der Deckenhaken kann leicht angepasst werden, wenn Sie keine ebene Decke haben Das obere dekorative Regal ist aus nachhaltigem, massivem Paulownia-Holz (leichteste zu stärkste Holzart der Welt) mit einem aufgearbeiteten/gealterten Finish und einem Fleck mit niedrigem VOC-Gehalt Beschläge. Der Außendurchmesser des Hakens beträgt 1,46" (Zoll) und hat die perfekte Größe für Ihren Standard-Pflanzenaufhänger. Mit einem VOC-armen Finish, recycelbaren Metallen, nachhaltigem Holz, 7 Bäumen, die in Ihrem Namen gepflanzt werden, und einer 100 % recycelbaren Verpackung, die Ihr Zuhause, Familie und Planet sind Strahlen Sie sicher ein gesundes Lächeln zur Zustimmung aus!
Wie auf Amazon.com vorgestellt
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |