Verleihen Sie jedem Büroloft oder Wohnraum einen WOW-Faktor mit diesem modernen Industriedesign in Leiterform. Sein Highlight sind die verwendeten rohen Industriematerialien und modernen Designelemente, die diesem Bücherregal / Etagere für den Innenbereich eine einzigartige und geschmackvolle Ausstrahlung verleihen! Die wunderschönen Regale aus massivem Hartholz sind aus nachhaltigem Paulownia-Holz (leichteste zu stärkste Holzart der Welt) mit rustikaler Textur und recyceltem/gealtertem Finish. Seine leiterartige Metallstruktur besteht aus recycelbaren Aluminiumrohren in Flugzeugqualität und blitzplattierten Beschlägen, die mit einem gealterten, beunruhigten Gefühl und Aussehen versehen sind. Es lässt sich einfach zusammenbauen und mit Flanschen (Wandverbindern) an der Wand montieren, die praktischerweise zwei Displays und zwei echte Schrauben enthalten, um die Montagezeit und Löcher in Ihrer Wand zu minimieren. Der Unterschied sind zwei Löcher in der Wand insgesamt vier Verse. Wenn zusätzliche Stabilität benötigt wird, können die Displayschrauben entfernt und dann vollständig in die Wand geschraubt werden! Dieses Bücherregal/Etagere eignet sich hervorragend zum Präsentieren von Büchern, Pflanzen, Bilderrahmen, Dekorationsgegenständen und vielem mehr! Es kann in Ihrem Wohnzimmer Küche Schlafzimmer verwendet werden .... einfach überall! Mit einem VOC-armen Finish, recycelbaren Metallen, nachhaltigem Holz, 7 Bäumen, die in Ihrem Namen gepflanzt wurden, und einer 100 % recycelbaren Verpackung, werden Ihre Familie und Ihr Planet mit Sicherheit ein gesundes Lächeln in Anerkennung ausstrahlen!
Wie auf Amazon.com vorgestellt
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |