Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Eos Wash-basin 395x395 mm.
Eos Wash-basin 395x395 mm.
Eos Wash-basin 395x395 mm.
    Gala
    Archiviert

    Eos Wash-basin 395x395 mm.

    Over-counter Wash-basin square without tap hole.

    Options: Over-counter Wash-basin rectangular, glazed on all four sides, Over-counter Wash-basin oval without tap hole, Over-counter Wash-basin rectangular without tap hole, Over-counter Wash-basin round without tap hole.

    Square over-counter wash-basin, without tap hole. Due to its size it is perfect to place two wash-basins on the same countertop.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer34040
    • ProduktfamilieEos
    • ProduktgruppeWashbasin
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2015-04-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)119
    • Breite (mm)395
    • Tiefe (mm)395
    Verwandt
    • HauptmaterialVitreous China
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit