Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Emma Square Wash-basin base unit 1200x450 mm.
Emma Square Wash-basin base unit 1200x450 mm.
Emma Square Wash-basin base unit 1200x450 mm.
Emma Square Wash-basin base unit 1200x450 mm.
    Gala
    Archiviert

    Emma Square Wash-basin base unit 1200x450 mm.

    Wash-basin base unit.

    Colours/Finishes: 01 Wooden white, 88 Natural oak.

    Accessories: Set of 4 feet.

    EMMA SQUARE furniture unit wooden white finish, with soft and elegant shapes. Manufactured in polylaminated MDF board, premium range metal fittings, removable drawers with metal sides, push-system total extraction rails and concealed adjustable mounting fixtures.
    To be combined with EMMA SQUARE 55x45, 60x45 and 65x45 cm wash-basins.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer38183XX
    • ProduktfamilieEmma Square
    • ProduktgruppeFurniture
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2015-04-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)460
    • Breite (mm)1200
    • Tiefe (mm)450
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit