Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tub Single lever kitchen mixer. Flexible and rotating spout.
Tub Single lever kitchen mixer. Flexible and rotating spout.
    Gala
    Archiviert

    Tub Single lever kitchen mixer. Flexible and rotating spout.

    Single lever kitchen mixer.
    Rotating and flexible spout. Overhead rain shower with two functions: jet and spray.

    3/8” flexible connection hose.

    Extremely practical single lever kitchen mixer thanks to its high, rotating and flexible spout, which enables the water to be directed, making any task easier and providing a greater functional convenience. Sprinkler with two functions: jet and spray.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer39231
    • ProduktfamilieTub
    • ProduktgruppeTaps
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2015-04-01
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_08_54
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMixers
    • Klassifizierung41 14 33
    • Format2014TitelMixers
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit