Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Balance Single lever Wash-basin mixer. Pop-up waste.
Balance Single lever Wash-basin mixer. Pop-up waste.
    Gala
    Archiviert

    Balance Single lever Wash-basin mixer. Pop-up waste.

    Single lever wash-basin with pop-up waste.

    Eco-friendly cartridge 3/8”
    Flexible connection hoses.
    Eco-friendly aerator with flow limiter.

    Excellent combination of design and functionality in the BALANCE single lever wash-basin mixer.
    It includes eco-friendly cartridge and anti-vandal aerator. The combination of both in the same piece allows water savings of 60%. It also includes the energy smile technology that also allows energy savings.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer39311
    • ProduktfamilieBalance
    • ProduktgruppeTaps
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2015-04-01
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_08_54
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMixers
    • Klassifizierung41 14 33
    • Format2014TitelMixers
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit