Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
T-947 Extendible shower column. Thermostatic tap fittings
Gala

T-947 Extendible shower column. Thermostatic tap fittings

Google-Übersetzung,
Ausziehbare Duschsäule. Thermostatarmaturen. 38°C SafeStop-Sicherheitsvorrichtung* Hebel mit Cold-Touch-Technologie zur Vermeidung von Verbrennungen. Ausziehbare Duschstange 30 cm. Duschset: • Kopf-Regenbrause ø22 cm mit hohem Durchfluss • 170 cm flexibler Brauseschlauch • Handbrause ø10 cm. 1 Funktion • Handbrausehalter
Spezifikation
  • The perfect match. Extendible shower column whit thermostatic tap fittings and levers with cold-touch technology to avoid burns.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer3968200
  • ProduktgruppeTap Fittings
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-12-29
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialChrom
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_75
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower fittings package
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 17 19
  • OmniClassTitelShower Head Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures