Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mitta Hydromassage bath water+air. 1600x750 mm.
Gala
Archiviert

Mitta Hydromassage bath water+air. 1600x750 mm.

Hydromassage bath water+air, electronic push-button, intensity control for water massage and water level indicator.

Options: Front skirting panel 160 x 50 cm, Side skirting panel 75 x 50 cm.

The MITTA Sensitive Touch bath has 6 side jets (water) and 8 bottom ones (air), which can be activated by means of two electronic push-buttons. They may be operated jointly or individually.

Spezifikation
  • SENSITIVE TOUCH SYSTEM: Electronic push-button. 4 Adjustable side air-water jets. 2 Adjustable water-air feet massage jets. 8 bottom Air jets. Manual control of water massage intensity. Water-level sensor. Automatic waste.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer6251501
  • ProduktfamilieMitta
  • ProduktgruppeBaths
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-09-14
  • Editionsnummer1
  • Breite (mm)1600
  • Tiefe (mm)750
Verwandt
  • HauptmaterialAcrylat
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameBathtubs
  • UNSPSCCode30181501
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_08
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBaths
  • Klassifizierung22 41 19
  • Format2014TitelResidential Bathtubs
  • OmniClassNummer23-31 15 00
  • OmniClassTitelBathtubs
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit