Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ópera Enamelled steel bath. 1800x800 mm.
Ópera Enamelled steel bath. 1800x800 mm.
    Gala
    Archiviert

    Ópera Enamelled steel bath. 1800x800 mm.

    Enamelled steel bath recessed.

    The Ópera recessed bath, manufactured in thick steel, has an anti-slip surface, allowing greater safety when taking a bath.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer6303401
    • ProduktfamilieÓpera
    • ProduktgruppeSteel bath
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2015-04-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)415
    • Breite (mm)1800
    • Tiefe (mm)800
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameBathtubs
    • UNSPSCCode30181501
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_08
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBaths
    • Klassifizierung22 41 19
    • Format2014TitelResidential Bathtubs
    • OmniClassNummer23-31 15 00
    • OmniClassTitelBathtubs
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit