Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Base Surface Rectangular shower tray 1600x800
Base Surface Rectangular shower tray 1600x800
Base Surface Rectangular shower tray 1600x800
Base Surface Rectangular shower tray 1600x800
Base Surface Rectangular shower tray 1600x800
    Gala
    Archiviert

    Base Surface Rectangular shower tray 1600x800

    Base surface rectangular shower tray.

    Cut-to-size option ranging from a length of 100 to 200 cm and a width of 65 to 90 cm.

    Colours/Finishes: 01 White, 80 Grey, 84 Anthracite, 02 Black.

    Base Surface shower tray, manufactured in Stonex, the ideal material for a simple and quick installation. Its textured finish provides an antislip base.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer63964XX
    • ProduktfamilieBase Surface
    • ProduktgruppeShower tray
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2015-07-31
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)30
    • Breite (mm)1600
    • Tiefe (mm)800
    Verwandt
    • HauptmaterialStonex
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschwannen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit