Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Flex Center Bath. 1800x1000 mm.
Flex Center Bath. 1800x1000 mm.
    Gala

    Flex Center Bath. 1800x1000 mm.

    Google-Übersetzung,

    Badewanne mit Untergestell, Ablaufgarnitur und 2 Kopfstützen.

    Zubehör: Flex Center "L"-förmiges schwarzes Panel rechts, Flex Center "L"-förmiges schwarzes Panel links.

    Die Badewanne FLEX CENTER ist aufgrund ihrer großen Abmessungen und ihrer zwei Kopfstützen so konzipiert, dass man sich ein entspannendes Bad teilen kann.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer65570
    • ProduktfamilieFlex Center
    • ProduktgruppeBaths
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2015-04-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)600
    • Breite (mm)1800
    • Tiefe (mm)1000
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameBathtubs
    • UNSPSCCode30181501
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_08
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBaths
    • Klassifizierung22 41 19
    • Format2014TitelResidential Bathtubs
    • OmniClassNummer23-31 15 00
    • OmniClassTitelBathtubs
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit