Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GALA-INNOVA. Wall-hung shower toilet 56 x 38,5 cm
GALA-INNOVA. Wall-hung shower toilet 56 x 38,5 cm
GALA-INNOVA. Wall-hung shower toilet 56 x 38,5 cm
GALA-INNOVA. Wall-hung shower toilet 56 x 38,5 cm
    Gala

    GALA-INNOVA. Wall-hung shower toilet 56 x 38,5 cm

    Google-Übersetzung,
    Spülrandloses Wand-WC 56 x 38,5 cm P-Siphon Sitz und Deckel mit E-Bidet Inklusive Montagezubehör 35 kg / Palette mit 4 Stück Kann mit Gala-Innova Wandhalterung montiert werden
    Spezifikation
    • Wall hung WC pan rimless toilet with washing and drying functions and precise adjustment of water and air temperature, water pressure and nozzle position. Components/Installation: 55484 WC Full Frame Gala Innova. Installation system for Gala Innova wall-hung toilet. It includes inlet flexible hose and a corrugated tube for Shower Toilets. 6/3 litres, 4,5/3 litres and 4/2 litres flush. 5056369 Dual push-button Eon3 Chrome gloss
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer7201001
    • ProduktfamilieWC
    • ProduktgruppeGALA-INNOVA SUSPENDIDO
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-31
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)400
    • Breite (mm)385
    • Tiefe (mm)560
    Verwandt
    • HauptmaterialVitreous China
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)35
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameToilets
    • UNSPSCCode30181505
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_97
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC suites
    • Klassifizierung22 41 13.13
    • Format2014TitelResidential Water Closets
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit