Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SHONA 3DR Set 100 cm Galet Matt
SHONA 3DR Set 100 cm Galet Matt
SHONA 3DR Set 100 cm Galet Matt
SHONA 3DR Set 100 cm Galet Matt
    Gala

    SHONA 3DR Set 100 cm Galet Matt

    Google-Übersetzung,
    Shona-Unterschrank 100 x 45,5 cm, Finish weiß matt. 3 Schubladen. Soft-Close. Vollständige Extraktion. Hettich-Schienen. Farben/Oberflächen des Waschbeckens: 21 Weiß Matt 31 Galet Matt
    Spezifikation
    • A combination of comfort and style. Set made up of base unit and wash-basin. With two large drawers and a timeless design. Matt galet finish.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer7896831
    • ProduktfamilieSHONA
    • ProduktgruppeFurniture
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-12-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)850
    • Breite (mm)1000
    • Tiefe (mm)460
    Verwandt
    • HauptmaterialMDF
    • Sekundär MaterialVitreous China
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_03
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom cabinets
    • Klassifizierung13 42 13
    • Format2014TitelBathroom Unit Modules
    • OmniClassNummer23-31 25 13
    • OmniClassTitelBathroom Cabinets
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit