Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Jade 2 C Set Jade 800 mm. (Washbasin Smile)
Jade 2 C Set Jade 800 mm. (Washbasin Smile)
Jade 2 C Set Jade 800 mm. (Washbasin Smile)
Jade 2 C Set Jade 800 mm. (Washbasin Smile)
Jade 2 C Set Jade 800 mm. (Washbasin Smile)
Jade 2 C Set Jade 800 mm. (Washbasin Smile)
    Gala
    Archiviert

    Jade 2 C Set Jade 800 mm. (Washbasin Smile)

    Furniture unit + washbasin Smile.

    Colours/Finishes: 01 White Gloss, 68 Mali Wenge, 73 Bardolino Oak.

    Set made up of JADE furniture unit two drawers and SMILE wash-basin. With a timeless design, its appearance will remain young for years to come, while its functionality remains intact. Body: Melamine board. Mali wenge finish. Metal fittings: soft-closing total extraction rails. Wall fittings. Wall-hung.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer79000XX
    • ProduktfamilieJade
    • ProduktgruppeFurniture
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2015-07-31
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)560
    • Breite (mm)795
    • Tiefe (mm)445
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit