Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Jade 3 C Set Jade 800 mm. (Wash-basin Smile)
Jade 3 C Set Jade 800 mm. (Wash-basin Smile)
Jade 3 C Set Jade 800 mm. (Wash-basin Smile)
Jade 3 C Set Jade 800 mm. (Wash-basin Smile)
Jade 3 C Set Jade 800 mm. (Wash-basin Smile)
Jade 3 C Set Jade 800 mm. (Wash-basin Smile)
    Gala
    Archiviert

    Jade 3 C Set Jade 800 mm. (Wash-basin Smile)

    Set Furniture + Wash-basin Smile.

    Colours/Finishes: 01 White Gloss, 68 Mali Wenge, 73 Bardolino Oak.

    Set made up of JADE furniture unit three drawers and SMILE wash-basin. The simplicity of its details places it beyond any trends. Smooth, discreet and well-proportioned furniture unit. Body: Melamine board. White gloss lacquered finish. Metal fittings: soft-closing total extraction rails. Wall fittings. With 4 feet.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer79002XX
    • ProduktfamilieJade
    • ProduktgruppeFurniture
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2015-07-31
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)831
    • Breite (mm)797
    • Tiefe (mm)447
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit