Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Nura Pack 800 mm. (Wash-basin Smile)
Nura Pack 800 mm. (Wash-basin Smile)
Nura Pack 800 mm. (Wash-basin Smile)
    Gala
    Archiviert

    Nura Pack 800 mm. (Wash-basin Smile)

    Pack Furniture unit + Wash-basin Smile + Mirror Nura.

    Options: Set of 2 legs for Nura furniture unit.

    The Nura pack, made up of Furniture unit, wash-basin, mirror and lighting is a basic yet comprehensive and practical solution for any kind of bathroom.

    Spezifikation
    • Technical features: - Body and front in melamine board with PVC edging. Finishes: gloss white lacquer. 2 doors. - Optional leg supports. - Column unit: 1 door. Self-closing hinges. Reversible. - Mirrors: 80 x 80 cm. and 60 x 80 cm. 4 mm. mirror glass with PVC edging in aluminium finish. - Lighting: anodized extruded aluminium profile in matt finish. Two 33-watt halogen lamps Ip44.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer7930801
    • ProduktfamilieNura
    • ProduktgruppeFurniture
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-09-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)740
    • Breite (mm)785
    • Tiefe (mm)451
    Verwandt
    • HauptmaterialMelamin
    • Sekundär MaterialVitreous China
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_03
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom cabinets
    • Klassifizierung13 42 13
    • Format2014TitelBathroom Unit Modules
    • OmniClassNummer23-31 25 13
    • OmniClassTitelBathroom Cabinets
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit