Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ágata 2C Set Ágata 800 mm. (Wash-basin Emma)
Ágata 2C Set Ágata 800 mm. (Wash-basin Emma)
Ágata 2C Set Ágata 800 mm. (Wash-basin Emma)
Ágata 2C Set Ágata 800 mm. (Wash-basin Emma)
    Gala
    Archiviert

    Ágata 2C Set Ágata 800 mm. (Wash-basin Emma)

    Set furniture unit + Wash-basin Emma.

    Colours/Finishes: 01 White Gloss, 17 Grey Gloss.

    Furniture and basin with a strong modern style, discreet and simple pieces that provide the subtle touch to a modern and elegant design.

    Spezifikation
    • Technical features:

      - Body and front in lacquered MDF. Finishes: glossy white and glossy grey.

      - Premium range metal fittings: soft-closing total extraction rails.

      - 2 drawers. Wall-hung.

      - Column unit: 2 doors with pull handle. Reversible.

      - Mirror: 80 x 60 cm. 5 mm polished mirror glass and led lighting 15 W.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer79311XX
    • ProduktfamilieÁgata
    • ProduktgruppeFurniture
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2015-04-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)540
    • Breite (mm)797
    • Tiefe (mm)453
    Verwandt
    • HauptmaterialMDF
    • Sekundär MaterialVitreous China
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit