Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ferrum BASE / 600X600R
Ferrum BASE / 600X600R
Ferrum BASE / 600X600R
Ferrum BASE / 600X600R
Ferrum BASE / 600X600R
Ferrum BASE / 600X600R
Ferrum BASE / 600X600R
Ferrum BASE / 600X600R
    Gala
    Archiviert

    Ferrum BASE / 600X600R

    Ferrum BASE / 600x600R.

    Colours: 011 White, 021 Grey, 161 Black, MO1 Mocha.

    Finish: Satin.

    A high-quality collection in coloured porcelain, with large formats, 50 x 100 cm and 60 x 60 cm, both rectified. The range includes anti-slip options, mesh, step and skirting.

    Spezifikation
    • Full body porcelain. Large formats. Rectified. Anti-slip. Floor tiles/Wall tiles Satin Shade variation.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerG4T660XXX
    • ProduktfamilieFerrum
    • ProduktgruppeCeramic Tiles
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2017-06-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)8.7
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)600
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Fliesen
    • IFCClassificationVerkleidung
    • UNSPSCNameCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSCCode30131704
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_93_96_19
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeramic tiles
    • Klassifizierung09 30 13
    • Format2014TitelCeramic Tiling
    • OmniClassNummer23-15 17 13 13 13
    • OmniClassTitelCeramic Tile Flooring
    • CSIUniFormatIICodeC30
    • CSIUniFormatIITitleINTERIOR FINISHES
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit