Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ligna SKIRTING / 95x850
Ligna SKIRTING / 95x850
Ligna SKIRTING / 95x850
Ligna SKIRTING / 95x850
Ligna SKIRTING / 95x850
    Gala
    Archiviert

    Ligna SKIRTING / 95x850

    Skirting Ligna / 95x850.

    Colours: 021 Grey, 731 Maple, 741 Oak.

    Finish: Satin

    A wood with character, with marked hues and a 19.5 x 84 cm format for indoor and outdoor wall and floor tiles, with an anti-slip option and high endurance.

    Spezifikation
    • Full body porcelain. Floor tiles/Wall tiles, Satin, shade variation
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerHJT6HCXXX
    • ProduktfamilieLigna
    • ProduktgruppeCeramic Tiles
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2017-06-26
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)95
    • Tiefe (mm)840
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Fliesen
    • IFCClassificationVerkleidung
    • UNSPSCNameCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSCCode30131704
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_93_96_19
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeramic tiles
    • Klassifizierung09 30 13
    • Format2014TitelCeramic Tiling
    • OmniClassNummer23-15 17 13 13 13
    • OmniClassTitelCeramic Tile Flooring
    • CSIUniFormatIICodeC30
    • CSIUniFormatIITitleINTERIOR FINISHES
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit