Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ECORASTER Bloxx
ECORASTER Bloxx
ECORASTER Bloxx
ECORASTER Bloxx
ECORASTER Bloxx
ECORASTER Bloxx
ECORASTER Bloxx
ECORASTER Bloxx
ECORASTER Bloxx
ECORASTER Bloxx

    ECORASTER Bloxx

    ECORASTER Bloxx arbeitet wie ein Halterahmen für die dazugehörigen Betonsteine und hat eine integrierte Ablaufrinne, die sich nicht zusetzen kann. Das sorgt neben einer hohen Verlegeleistung auch für konstante Abflusswerte und lässt Regenwasser in hohem Maße versickern. Durch die unterschiedlich farbigen Steine, wahlweise auch Gummi oder Granit, können Flächen sehr kreativ gestaltet werden.
    Hinweis: Falls Ihnen das Bloxx mit vier Betonsteinen zu „breit“ ist: Bloxx wird auch als Element für den Einsatz von nur zwei Betonsteinen gefertigt. Damit lassen sich bequem Randsteine oder Parkplatz-/ Weg-Markierungen setzen.

    Spezifikation
    • ECORASTER Bloxx ist unter anderem geschützt durch das Deutsche Gebrauchsmuster 201014106285, das polnische Gebrauchsmuster W.124709; US-Patent 10094073,  die Europäische Patentanmeldung  3237682 . Es bestehen weitere Schutzrechts-Anmeldungen außerhalb von Europa.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerecoraster_bloxx
    • ProduktfamilieECORASTER
    • ProduktgruppeEcoraster Bloxx
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)5
    • Breite (mm)33
    • Tiefe (mm)33
    Verwandt
    • HauptmaterialHart-Polyethylen
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)9.26
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Pflaster, Steine und Außenbeläge
    • IFCClassificationObjekt
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit