Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CHIP Shower mixer
Galindo
Archiviert

CHIP Shower mixer

Galindo Chip 8823000 - 8823500 shower mixer chrome
Spezifikation
  • Brass tap with chrome finish. Minimum working pressure: 0.5 bar. Handle operated. Cartridge sealed with 35 mm diameter ceramic discs. Flow rate 16 l/min at 3 bar and maximum opening. G3/4 female fitting. Permissible water temperature: the materials that constitute the tap’s parts can withstand a maximum temperature of 70ºC.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer8823000
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeBasins
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-12-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)127
  • Breite (mm)298
  • Tiefe (mm)75
Verwandt
  • HauptmaterialChrom
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
  • Klassifizierung22 41 00
  • Format2014TitelResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit