Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Iris - box awning, sun protection
Iris - box awning, sun protection
Iris - box awning, sun protection

    Iris - box awning, sun protection

    Google-Übersetzung,

    Dank seiner geringen und kompakten Abmessungen hat Iris ein anspruchsvolles und raffiniertes Design. Unsere Iris-Box passt sich allen Anforderungen an, um den Marktanforderungen beim Schutz von Fenstern, Balkonen, Terrassen oder Veranden gerecht zu werden. Sie kann über die Palette der verfügbaren automatisierten Systeme in Hausautomationssysteme integriert werden. Breite: 4000/5000 mm; Ausladung: 2500/2000 mm

    Spezifikation
    • Distinguished by:

      • Smart articulated arm with great resistance and internal tension system.
      • Mechanism and canvas protection when the awning is rolled up.
      • Hiding the mechanical fastening elements.
      • Easy to install.

      Maximum dimensions:

      - 4,00 x 2,50 m

      - 5,00 x 2,00 m

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeriris
    • ProduktfamilieAwning Systems
    • ProduktgruppeIris
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-06-19
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)5000
    • Tiefe (mm)2500
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)50
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Beschattungssyteme