Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pérgola bioclimática Climatika CERCO
Pérgola bioclimática Climatika CERCO

    Pérgola bioclimática Climatika CERCO

    Google-Übersetzung,
    Genießen Sie den Außenbereich wie nie zuvor. Schaffen Sie neue Atmosphären und schützen Sie sich vor allen Wetterbedingungen. Mit unserer Pergola Climatika ist das jetzt möglich. Egal, ob es sonnig, regnerisch, kalt oder warm ist, Sie bestimmen Ihr Klima und wie Sie es genießen möchten. Neben Funktionalität, Komfort und Nachhaltigkeit haben wir bei Glass das Design nicht außer Acht gelassen. Deshalb kann Ihr Zuhause mit unseren Produkten nur gewinnen. Ausgefeilte, integrierte und designbewusste Mechanismen. Denn bei Glass zählt jedes Detail.
    Spezifikation
    • Bioclimatic pergola that off ers total protection against inclement weather with the possibility of adjusting the louvers from a closed position of 0º to an opening position of 130º. Its motorised and adjustable louvers allow the air to circulate and regulate the temperature, so you can enjoy your own climate!
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpergola-bioclimatica-cerco
    • ProduktfamiliePergola
    • ProduktgruppeClimatika
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-06-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)3000
    • Breite (mm)4200
    • Tiefe (mm)6000
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)596
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Beschattungssyteme